Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Освещение стойки

Продукция | 7 результатов

Принадлежности светодиодных светильников, удлинительный кабель переменного тока

  • Тип изделия: кабель
  • Тип: Соединительный кабель
  • Длина: 1000 мм
№ в каталоге:
60118-548

Принадлежности для светодиодных светильников, гнездовой разъем переменного тока

  • Тип изделия: разъемы
  • Тип: гнездовая часть разъема с подпружиненными гнёздами
№ в каталоге:
60118-550

Принадлежности светодиодных светильников, входной кабель переменного тока

  • Тип изделия: кабель
  • Тип: Соединительный кабель
  • Длина: 2000 мм
№ в каталоге:
60118-546

Светодиодный соединительный кабель с разъемом IEC 60320 C18 для переменного тока

  • Тип изделия: кабель
  • Тип: Соединительный кабель
  • Длина: 500 мм
№ в каталоге:
60130-114

Светодиодный светильник для монтажа в шкафу, LED-700L

  • Тип изделия: Светильник
  • Тип: Освещение шкафа
  • Длина: 351 мм
№ в каталоге:
60118-570

Светодиодный светильник, 19-дюймовый кронштейн, высота 1 U, RAL 7021, черный

  • Тип изделия: Кронштейн
  • Тип: Монтажный кронштейн
  • Подходит для: 19-дюймовые шкафы
  • Цвет: черный
    • Код цвета: RAL 7021
    • Высота стойки: 1 U
№ в каталоге:
20118-812

Светодиодный светильник, 19-дюймовый кронштейн, высота 1 U, RAL 7035, серый

  • Тип изделия: Кронштейн
  • Тип: Монтажный кронштейн
  • Подходит для: 19-дюймовые шкафы
  • Цвет: серый
    • Код цвета: RAL 7035
    • Высота стойки: 1 U
№ в каталоге:
20118-813
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink