PXI-Express System, 4 U, 8 slots, Gen 3
- Настольный корпус PXI Express, 4 U, 44 HP
- 1 PXIe System Slot an 7 Hybrid Slots
- Ultra-high performance Gen 3 PCIe switching with a default four-link (4 x 4) System Slot
- Мощная концепция охлаждения при низком уровне шума вентилятора, 50 Вт на слот при повышении температуры на 15 K
- Поток воздуха снизу вверх с терморегулируемыми вентиляторами; встроенный модуль мониторинга шасси (CMM)
- Широкодиапазонный вход переменного тока с сетевым выключателем на задней стороне, кнопка включения питания спереди (вверху)
- Внешние тактовые входы/выходы на задней панели, 10 МГц
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Число слотов: 8
- Тип: настольный корпус
- Тип объединительной платы: PXI Express, 4х-канальная конфигурация
- Передача данных: PCIe 3-го поколения
- Мощность на слот: 50 Вт
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Направление воздушного потока: Снизу назад
- Высота стойки: 4 U
- Тип источника питания: Бескорпусной
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: Нет
- Соответствует: PXISA PXI-5 R1.1
- Количество слотов синхронизации для PXI Express: 0
- Глубина изделия: 315 мм
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
Настольное шасси PXI Express для одного контроллера PXI Express System Controller, до 16 HP, и 7 плат PXI или PXI Express с шириной 4 HP.
Система соответствует требованиям IEC 60297‐-3‐-101, ‐-102, ‐-103; IEEE 1101.1, 1101,10/11); Объединительная плата соответствует требованиям PICMG верс. 3,0 и PXI-5.
Модифицированные системы доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Шасси RatiopacPRO с ручками; 4 U, 44 HP, глубина 315 мм; экранированный; ножки-подставки | 1 | |
2 | Передний слот; направляющие IEEE, с ESD-зажимами (установлены внизу спереди), для вертикальных плат (3 U, глубина 160 мм) | 8 | |
3 | PXIe Backplane for 3 U boards; 8 slots; system slot on the left | 1 | |
4 | Модуль переключения сигнальных линий PCIe 24, PCIe 3-го поколения, устанавливаются на обратной стороне объединительной платы | 1 | |
5 | Модуль моста Pcie-PCI, Pcie x1 на 32 бит, 33 Мгц, устанавливаются на обратной стороне объединительной платы | 1 | |
6 | Тактовый Модуль PXI Express, PXI-1 и PXI-5 CLK, устанавливаются на обратной стороне объединительной платы | 1 | |
7 | Источник питания 400 Вт; широкодиапазонный вход 100 ... 240 В перем.тока; выход: 3,3 В/25 A,, 5 В/25 A,, 12 В/15 A, --12 В/2 А; 5 В вспом./1 A, | 1 | |
8 | Вентиляторы 80 мм производительностью 258 м³/ч (152,3 куб. фт/мин) каждый | 2 | |
9 | Модуль управления вентилятором, FCM2 | 1 | |
10 | Входной сетевой разъем с переключателем, фильтром и предохранителем | 1 | |
11 | Кнопка включения питания | 1 | |
12 | Внешний тактовый выход REF, 10 Мгц через разъем BNC | 1 | |
13 | Дополнительный источник тактовых импульсов REF, 10 МГц | 1 | |
14 | Жгут проводов для соединения всех компонентов системы | 1 |
РЕСУРСЫ
Техническая спецификация
Встроенное программное обеспечение
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.