Фильтр по
Фильтр по
Продукция | 3 результата
Система PXI с блоком питания ATX, высота 4 U, 8 слотов, ширина 44 HP
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 8
- Тип: настольный корпус
- Тип объединительной платы: 3 U CompactPCI с PXIbus
- Передача данных: 64-разрядная шина PCI
- Мощность на слот: 30 Вт
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Направление воздушного потока: Снизу назад
- Высота стойки: 4 U
- Тип источника питания: Бескорпусной
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: нет
- Соответствует: PXISA PXI-1 R2.0
- Глубина изделия: 355 мм
№ в каталоге:
14579-008
Система PXI-Express, высота 4 U, 8 слотов, ширина стойки 44 HP
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 8
- Тип: настольный корпус
- Тип объединительной платы: PXI Express, 4 Канальная конфигурация
- Передача данных: PCIe 3-го поколения
- Мощность на слот: 50 Вт
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Направление воздушного потока: Снизу назад
- Высота стойки: 4 U
- Тип источника питания: Бескорпусной
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: нет
- Соответствует: PXISA PXI-5 R1.1
- Глубина изделия: 315 мм
№ в каталоге:
14579-030
Система PXI‐Express, 4 U, 18 слотов, 84 HP
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 18
- Тип: настольный корпус
- Тип объединительной платы: PXI Express, 4 Канальная конфигурация
- Передача данных: PCIe 3-го поколения
- Мощность на слот: 50 Вт
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Направление воздушного потока: Снизу назад
- Высота стойки: 4 U
- Тип источника питания: Бескорпусной
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: нет
- Соответствует: PXISA PXI-5 R1.1
- Глубина изделия: 355,3 мм
№ в каталоге:
14579-040