Modular electro-technical power distribution box:
- 19" and small size distribution modules on DIN profile rails (DIN 43880)
- Два нулевых провода для концевых зажимов от 4 ... 35 мм2
- С кабельной несущей рейкой сзади, уменьшение нагрузки с помощью зажимов
Фильтр по
Фильтр по
Продукция | 11 результатов
"19"" Distribution Box With packaging for Overseas Shipping"
- Тип изделия: распределитель питания
№ в каталоге:
60118-521
Распределительная коробка с розетками Schuko/UTE
- Тип изделия: распределитель питания
№ в каталоге:
20118-280
Модули распределения электропитания на DIN-рейке 43880, прерыватель цепи 1 x 16 A
- Тип изделия: распределитель питания
- Ширина изделия: 17,7 мм
№ в каталоге:
20119-355
Модули распределения электропитания на DIN-рейке 43880, прерыватель цепи 3 x 16 A
- Тип изделия: распределитель питания
- Ширина изделия: 53,5 мм
№ в каталоге:
20119-356
Модули распределения электропитания на DIN-рейке 43880, аварийный выключатель FI, 16 A, 30 мА
- Тип изделия: выключатель
№ в каталоге:
20119-354
Модули распределения электропитания на DIN-рейке 43880, розетка SCHUKO, напряжение 250 В, 16 A
- Тип изделия: гнездо
- Ширина изделия: 44 мм
№ в каталоге:
20119-357
Модули распределения электропитания на DIN-рейке 43880, розетка UTE, напряжение 250 В, 16 A
- Тип изделия: гнездо
- Ширина изделия: 44 мм
№ в каталоге:
20119-358