Фильтр по
Фильтр по
Продукция | 11 результатов
Комплект воздушного фильтра Epcase для 10-дюймового корпуса (x3)
- Тип изделия: Фильтр
- Линейка изделий: Epcase
- Тип: Комплект воздушного фильтра
№ в каталоге:
21236-095
Комплект воздушного фильтра Epcase для 19-дюймового корпуса 300-400 Г (x3)
- Тип изделия: Фильтр
- Линейка изделий: Epcase
- Тип: Комплект воздушного фильтра
№ в каталоге:
21236-103
Комплект воздушного фильтра Epcase для 19-дюймового корпуса 500-600 Г (x3)
- Тип изделия: Фильтр
- Линейка изделий: Epcase
- Тип: Комплект воздушного фильтра
№ в каталоге:
21236-104
Воздушные фильтры Epcase для 10-дюймового корпуса (x3)
- Тип изделия: Фильтр
- Линейка изделий: Epcase
- Тип: Сменный плоский фильтр
№ в каталоге:
21236-126
Воздушные фильтры Epcase для 19-дюймового корпуса 300-400 Г (x3)
- Тип изделия: Фильтр
- Линейка изделий: Epcase
- Тип: Сменный плоский фильтр
№ в каталоге:
21236-125
Воздушные фильтры Epcase для 19-дюймового корпуса 500-600 Г (x3)
- Тип изделия: Фильтр
- Линейка изделий: Epcase
- Тип: Сменный плоский фильтр
№ в каталоге:
21236-123
Защитная решетка Epcase, пластиковая
- Тип изделия: Решетка
- Линейка изделий: Epcase
№ в каталоге:
21236-127
Сменный фильтр для шкафов Unibody VENT и Modular VENT для установки вне помещений
- Тип изделия: Фильтр
- Подходит для: Шкафы для установки вне помещений
№ в каталоге:
21149-184
Фильтрующий коврик для панели основания Varistar, ширина 600
- Тип изделия: Фильтр
- Линейка изделий: Varistar
- Тип: Коврик фильтра
- Ширина изделия: 600 мм
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
№ в каталоге:
23130-075
Фильтрующий коврик для панели основания Varistar, ширина 800
- Тип изделия: Фильтр
- Линейка изделий: Varistar
- Тип: Коврик фильтра
- Ширина изделия: 800 мм
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
№ в каталоге:
23130-135
Плоский фильтр для панели основания Varistar CP, ширина 600
- Тип изделия: Фильтр
- Линейка изделий: Varistar CP
- Тип: Коврик фильтра
- Ширина изделия: 600 мм
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
№ в каталоге:
24630-102