Фиксатор NW126, печатная плата 0,063 дюйм. (1,6 мм), длина 7,25 дюйм. (184 мм)
- Поддерживает толщину печатной платы 1,6 мм (0,063 дюйм.) или 2,4 мм (0,094 дюйм.)
- DSCC 85034
- Изготовлено из нержавеющей стали
- Пружинная фиксирующая конструкция
- Для систем с кондуктивным охлаждением
- Вес 0,32 г/см (0,029 унции/дюйм)
- Длина от 31,75 мм (1,25 дюйм.) до 311,15 мм (12,25 дюйм.), с шагом 24,5 мм (1,0 дюйм.)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Фиксатор для печатных плат
- Тип: Зажимы для печатных плат (пружинная конструкция)
- Толщина печатной платы: 0,063 " / 1,6 mm
- Поверхность: Пассивировано
- Длина: 7,25 " / 184,2 mm
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
The Series NW126 is an economical PCB retention solution for cold wall applications. Изготовленная из прочной нержавеющей стали, автономная пружинная конструкция обеспечивает фиксацию плат при низких ударных нагрузках и вибрациях.
⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая бериллий, которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.
Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.
СЕРТИФИКАТЫ
РЕСУРСЫ
Брошюра
Техническая спецификация
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.