Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

224 Фиксатор для печатных плат с ограничением крутящего момента

  • Доступны результаты испытаний усилия зажима, теплопередачи, ресурсных испытаний и испытаний на воздействие окружающей среды (MIL 810)
  • Доступны с золотой химической пленкой, прозрачной химической пленкой, с черным анодированием, с твердым черным анодированным покрытием, или химическим никелированием
  • Профиль 5,33 мм (0,210 дюйм.) х 7,24 мм (0,285 дюйм.)
  • 5-сегментные, беccтержневая конструкция
  • Каждая единица проходит испытания на заводе перед отправкой для подтверждения эффективности; заказчику предоставляется сертификат соответствия
  • Для систем с кондуктивным охлаждением
  • Длина от 97 мм (3,80 дюйм.) до 325 мм (12,80 дюйм.), с шагом 12,7 мм (0,5 дюйм.)
  • Мин. расширение 8,64 мм (0,340 дюйм.)
  • Разнообразные варианты крепления
  • Вес 1,12 г/см (0,100 унции/дюйм)
  • Среднее усилие зажима (4,80", черный анодированный) = 236 фунтов
  • Ограничение момента затяжки; идеально подходит для обслуживания 2-го уровня
  • Винтовой механизм
Подробнее

№ в каталоге:

MHA224-7.30ETM2
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

КОНФИГУРАТОР ФИКСАТОРОВ WEDGE-LOK/CARD-LOK

Сконфигурируйте фиксаторы Wedge-Lok/Card-Lok с помощью раскрывающихся меню ниже. После каждого выбора номер по каталогу будет автоматически обновлен.

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Фиксатор Card-Lok серии 224 идеально подходит для обслуживания на месте эксплуатации, поскольку он не требует специальных инструментов или технических знаний для правильной установки. Для установки фиксатора серии 224 с помощью интегрированного (запатентованного) механизма момента затяжки оператор должен просто поворачивать шестигранный ключ до тех пор, пока не услышит/не почувствует не менее трех щелчков, указывающих на то, что достигнута оптимальная эффективность зажима и теплопередачи. Таким образом, фиксатор Card-Lok серии 224 минимизирует вероятность слабой фиксации плат из-за недостаточного момента затяжки и повреждения печатной платы и охлаждаемой стенки из-за чрезмерного момента затяжки.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая хром (шестивалентные соединения), которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак и другие нарушения репродуктивной функции. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.

Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.

СЕРТИФИКАТЫ

  • DFARS
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink