280 HTS высокотемпературный зубчатый зажим для печатных плат
- Новая зубчатая конструкция профиля для улучшения тепловых рабочих характеристик
- Профиль 9,72 мм (0,365 дюйм.) x 9,65 мм (0,375 дюйм.)
- Вес 2,50 г/см (0,022 унции/дюйм)
- Длина от 71,12 мм (2,8 дюйм.) до 325,12 мм (12,80 дюйм.), с шагом 12,7 мм (0,5 дюйм.)
- Разнообразные варианты крепления
- Среднее усилие зажима при моменте затяжки 113 Н*см (10 дюймофунтов) 554 кг (1219 фунт.)
- Винтовой механизм
- Макс. расширение 11,68 мм (0,460 дюйм.)
- Предлагается с черным анодированным покрытием или покрытием в виде химического никелирования
- Для систем с кондуктивным охлаждением
Data subject to change without notice
КОНФИГУРАТОР ФИКСАТОРОВ WEDGE-LOK/CARD-LOK
Сконфигурируйте фиксаторы Wedge-Lok/Card-Lok с помощью раскрывающихся меню ниже. После каждого выбора номер по каталогу будет автоматически обновлен.
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
Серия 280HTS отличается уникальной зубчатой конструкцией профиля, которая обеспечивает улучшенные тепловые характеристики и усилие зажима по сравнению с зажимами печатных плат аналогичного размера, гарантируя превосходное рассеивание тепла и защиту в условиях высокой ударной нагрузки и вибрации. Серия 280HTS может стать быстрой заменой в большинстве существующих областей применения серии 280 Card-Lok.
⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая хром (шестивалентные соединения), которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак и другие нарушения репродуктивной функции. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.
Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции в соответствии с применимыми отраслевыми, военными или другими соответствующими стандартами. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.
Области применения: Серия 280HTS характеризуется зубчатой конструкцией профилей по длине устройства Card-Lok, которая обеспечивает непрерывную и равномерную поверхность вдоль печатной платы / теплообменника и вдоль охлаждаемой стенки, гарантируя превосходную эффективность охлаждения.
Среднее сопротивление соединений: зависит от длины отрезков и области применения.
Среднее усилие зажима: 554 кг (1219 фунт.) при 113 Н*см (10 дюймофунтов).
Информация для заказа: При изготовлении продукции на заказ просьба обращаться по адресу [email protected] или телефону 1-800-854-7086. Просьба предоставить чертежи, условия по качеству и требования к заказу на покупку.
Рекомендуемая ширина зазора: печатная плата + 10,29 мм (0,405 дюймов)