225 Фиксаторы для печатных плат
- Винтовой механизм
- 3-сегментная конструкция
- Профиль 5,72 мм (0,225 дюйм.) х 6,86 мм (0,270 дюйм.)
- Длина от 97 мм (3,80 дюйм.) до 325 мм (12,80 дюйм.), с шагом 12,7 мм (0,5 дюйм.)
- Вес 1,34 г/см (0,120 унции/дюйм)
- Разнообразные варианты крепления
- Доступны с золотой химической пленкой, прозрачной химической пленкой, с черным анодированием, с твердым черным анодированным покрытием, или химическим никелированием
- DSCC 84103/59590
- Мин. расширение 8,26 мм (0,325 дюйм.)
- Для систем с кондуктивным охлаждением
- Среднее усилие зажима (4,80", черный анодированный) = 274 фунтов
Data subject to change without notice
КОНФИГУРАТОР ФИКСАТОРОВ WEDGE-LOK/CARD-LOK
Сконфигурируйте фиксаторы Wedge-Lok/Card-Lok с помощью раскрывающихся меню ниже. После каждого выбора номер по каталогу будет автоматически обновлен.
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
Экономичный фиксатор Card-Lok предназначен для крепления печатных плат и теплопередачи в корпусах с охлаждаемыми стенками.
⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая хром (шестивалентные соединения), которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак и другие нарушения репродуктивной функции. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.
Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.