Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

236 Фиксаторы для печатных плат

  • Разнообразные варианты крепления
  • Доступны с золотой химической пленкой, прозрачной химической пленкой, с черным анодированием, с твердым черным анодированным покрытием, или химическим никелированием
  • Винтовой механизм
  • 5-сегментные, беccтержневая конструкция
  • Длина от 122 мм (4,80 дюйм.) до 325 мм (12,80 дюйм.), с шагом 12,7 мм (0,5 дюйм.)
  • Вес 1,34 г/см (0,120 унции/дюйм)
  • Профиль 5,84 мм (0,230 дюйм.) х 7,32 мм (0,288 дюйм.)
  • Мин. расширение 8,64 мм (0,340 дюйм.)
  • Для систем с кондуктивным охлаждением
Подробнее

№ в каталоге:

EN236-8.80ETM2.5
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

КОНФИГУРАТОР ФИКСАТОРОВ WEDGE-LOK/CARD-LOK

Сконфигурируйте фиксаторы Wedge-Lok/Card-Lok с помощью раскрывающихся меню ниже. После каждого выбора номер по каталогу будет автоматически обновлен.

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Закрытый корпус серии 236 обеспечивает максимальную жесткость и устойчивость к деформациям под нагрузкой. Двойная передняя и задняя резьба обеспечивает быстрый зажим и разжимание, в то время как закрытая пружина поддерживает выравнивание сегментов, обеспечивая легкую установку.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая хром (шестивалентные соединения), которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак и другие нарушения репродуктивной функции. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.

Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.

СЕРТИФИКАТЫ

  • DFARS
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink