Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Фиксирующее устройство для извлечения 87

  • Толщина печатной платы 0,79 мм (0,031 дюйм.), 1,6 мм (0,063 дюйм.), 2,4 мм (0,093 дюйм.), 3,2 мм (0,125 дюйм.)
  • Помогает при вставке и извлечении плат
  • Есть защелка для надежной фиксации
  • Механическое преимущество подлежит уточнению
  • Предназначено для применения в корпусах из листового металла
  • Литое из нейлона (тип 6) или 10 % поликарбоната с графитовым наполнителем (тип 6/6)
Подробнее

№ в каталоге:

87-2
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Устройство вставки и извлечения печатных плат
  • Со штифтом: Нет
  • Материал: Нейлон
  • Толщина печатной платы: 0,063 " / 1,6 mm

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Устройство для извлечения печатных плат серии 87 помогает извлекать печатные платы с контактом разъема высокой плотности и несколькими разъемами в корпусах из листового металла. Литое из нейлона типа 6/6, оно может непрерывно использоваться в средах с температурой до 121 C (250 F) и устойчиво к воздействию щелочей, слабых кислот и обычных растворителей.

Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.

СЕРТИФИКАТЫ

  • DFARS

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink