Монитор, клавиатура, сенсорная панель, выдвижной ящик высотой 1 U, с уменьшенной глубиной, клавиатура на немецком языке
- Выдвижное шасси для 17-дюймового цветного TFT-монитора, 1 U (разрешение Full HD; подключается к интерфейсу VGA или DVI-D)
- Клавиатура с другой раскладкой (подключается через USB)
- Встроенная сенсорная панель (подключается через USB)
- Напряжение питания: Широкополосный вход (номинальное напряжение сети от 110 до 240 В перем. тока), Напряжение питания 12, 24 и 48 В пост. тока по запросу
- Регулируемая глубина крепления с разным шагом серверной панели/монтажного профиля; Глубина монтажа (размер c = интервал 19-дюймового профиля): размер c 450 ... 640 мм
- С соединением DVI
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Выдвижной ящик для шкафа
- Тип: Монитор, клавиатура, сенсорная панель
- Подходит для: 19-дюймовые шкафы
- Цвет: Угольно-черный
- Код цвета: RAL 9005
- Высота стойки: 1 U
- Глубина изделия: 400 мм
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
Разработано для монтажа в стандартную 19-дюймовую стойку. Прочная конструкция для интенсивного использования или эксплуатации в суровых условиях.
Дополнительные версии по запросу – с трекболом или цифровым планшетом.
Другие раскладки клавиатуры см. в руководстве пользователя.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Шасси 1 U, выдвижное, RAL 9005 черный; 17-дюймовый монитор, клавиатура и сенсорная панель; подключение монитора через VGA (SUB‐D 15), клавиатура и сенсорная панель через PS/2 или USB | 1 | |
2 | Сетевой кабель питания, длина 2 м, цвет черный, Вилка SCHUKO/UTE к розетке IEC 60320‐C13 | 1 | |
3 | Подключение соединительного кабеля через разъем CX-6A USB / DVI к USB / DVI | 1 | |
4 | Комплект для сборки и краткое руководство | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.