"19"" Drawer With Keyboard 1 U, Touchpad, RAL 9005, UK Keyboard"
- Выдвижной ящик 1 U с клавиатурой, включая функциональные клавиши, цифровой блок, сенсорную панель
- Блокировка при полном выдвижении и во вставленном состоянии
- Connection to USB for keyboard and mouse
- Монтажный размер 19 дюймов, расстояние между рельсами (c-размер) от 470 до700 мм
- Цвет угольно-черный (RAL 9005)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Выдвижной ящик для шкафа
- Тип: Клавиатура
- Подходит для: 19-дюймовые шкафы
- Цвет: Угольно-черный
- Код цвета: RAL 9005
- Высота стойки: 1 U
- Глубина изделия: 400 мм
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
19-дюймовый выдвижной ящик для монтажа в шкаф с клавиатурой и полным выдвижением.
Другие раскладки клавиатуры, трекбол и соединения по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | 19-дюймовый выдвижной ящик с передней панелью 1 U; клавиатура (ширина 441 мм, depth 310 mm ); with USB for keyboard and mouse, длина кабеля 1,8 м; сенсорная панель 62 × 46 мм | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.