Регулируемый кронштейн монитора (VAMONITOR)
- Опорный кронштейн для крепления плоскопанельного монитора
- Крепление сбоку от рамы
- Допустимая статическая нагрузка (не более 10 кг)
- Опорный кронштейн: регулируется по высоте 300 мм; угол поворота на корпусе 180°; угол поворота монитора 340° (установлен на корпусе 270°); угол наклона монитора 60°; интегрированная кабельная разводка
- Подходит для промышленного и лабораторного применения
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Опорный кронштейн для монитора
- Подходит для: шкаф
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
Складной шарнирный кронштейн идеально подходит для рабочей станции, устанавливаемой в шкаф. Это простое в установке, монтируемое в шкаф приспособление, которое обеспечивает панорамные возможности перемещения плоскопанельного монитора в промышленных условиях
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Опорный кронштейн для монитора, регулируемый | 1 | |
2 | Руководство пользователя | 1 |
РЕСУРСЫ
Техническая спецификация
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.