Принадлежности для светодиодных светильников, гнездовой разъем переменного тока
- Удлинительный разъем используется для подключения смежных светодиодных ламп (последовательное подключение).
- Можно соединить или последовательно подключить до 10 cветодиодных ламп
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: разъемы
- Тип: гнездовая часть разъема с подпружиненными гнёздами
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
Удлинительный разъем / кабельный узел используется для подключения смежных светодиодных ламп (последовательное подключение). Можно соединить или последовательно подключить до 10 cветодиодных ламп Разъем 16— медный провод AWG длиной 1000 мм.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Гнездовая часть разъема для переменного тока | 1 |
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.