19-дюймовый распределитель электропитания, 3-фазный, 3 x 63 A
- 3-фазный распределитель питания для подключения однофазных потребителей или блоков розеток
- Вход 3-фазный 400 В перем. тока
- Выход через розетки IEC 60320-C19
- Защита от перегрузки по току для каждого выхода
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: распределитель питания
- Высота изделия: 131 мм
- Глубина изделия: 250 мм
- Длина: 484 мм
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
19-дюймовый распределительный блок с 3-фазным входом и автоматическими выключателями. Блок предоставляет розетки IEC C19 для оборудования или однофазных источников питания.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | 19-дюймовый распределитель питания, 3 U, сталь, 1,5 мм, RAL 7021, кабельный ввод M 32, пластик, цвет белый | 1 | |
2 | Розетки IEC 60320-C19, с кабельным фиксатором, 230 В перем. тока в исполнении 63 A на фазу | 9 | |
3 | Автоматический выключатель, 16 A | 9 | |
4 | Ручка, алюминий, цвет черный, вкл. крепежный набор (в корпусе без упаковки) | 2 |
РЕСУРСЫ
Техническая спецификация
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.