40-5 Фиксаторы Wedge-Lok
- Доступны с золотой химической пленкой, прозрачной химической пленкой, с черным анодированием, с твердым черным анодированным покрытием, или химическим никелированием
- Вес 1,16 г/см (0,104 унции/дюйм)
- Длина от 127,0 мм (5,0 дюйм.) до 304,8 мм (12,0 дюйм.), с шагом 12,7 мм (0,5 дюйм.)
- Профиль 5,72 мм (0,225 дюйм.) х 6,60 мм (0,260 дюйм.)
- 5-сегментная, беccтержневая конструкция
- DSCC 89064/DSCC CID 59789
- Разнообразные варианты крепления
- Доступна опция ограничения момента затяжки; идеально подходит для обслуживания 2-го уровня
- Макс. расширение 8,38 мм (0,330 дюйм.)
- Для систем с кондуктивным охлаждением
- Среднее усилие зажима (5", черный анодированный) = 314 фунтов
- Винтовой механизм
Data subject to change without notice
КОНФИГУРАТОР ФИКСАТОРОВ WEDGE-LOK/CARD-LOK
Сконфигурируйте фиксаторы Wedge-Lok/Card-Lok с помощью раскрывающихся меню ниже. После каждого выбора номер по каталогу будет автоматически обновлен.
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
Серия 40-5 имеет ту же конструкцию, что и серия 40, но имеет пять сегментов для обеспечения превосходной теплопроизводительности в корпусах с охлаждаемыми стенками.
⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая хром (шестивалентные соединения), которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак и другие нарушения репродуктивной функции. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.
Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.