Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Заглушка для сменных модулей каркасного типа, с перфорацией для крепления направляющих, ширина 28 HP, печатная плата 227 мм

  • Расход воздуха в перфорированной области составляет приблизительно 60 %
  • Заглушка вставляется сверху и снизу между боковыми панелями
Подробнее

№ в каталоге:

34813-928
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Профиль
  • Тип: с винтовым креплением
  • Подходит для: вставной модуль рамного типа
  • Ширина стойки: 28 HP
  • Глубина изделия: 227 мм
  • Количество в упаковке: 10

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

направляющая
Направляющая для вставных блоков рамного типа, 5 пар
№ в каталоге: 24812-101
крепление печатной платы
Монтажная опора для печатной платы для слота 2 в сменном блоке рамного типа, 5 пар
№ в каталоге: 24812-301
фиксатор задней панели
Фиксатор задней панели для съемного блока, 5 пар
№ в каталоге: 24812-401

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Заглушка для сменных модулей каркасного типа, с перфорацией для крепления направляющей. Перфорация гарантирует подачу воздуха приблизительно на 60 %. Пластина вставлена в канавку боковой панели.

Направляющие для сменных модулей заказываются отдельно.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Крышка, сталь, 1,0 мм, оцинкованная, с перфорацией 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink