Универсальный теплопроводник (FHC) Interscale, 20 мм
- Поддержка процессоров Intel,, AMD, Via,, Freescale,, Поддержка процессоров NVidia и Texas Instrument для цоколей BGA
- Непревзойденная эффективность кондуктивного охлаждения, Повышение эффективности на 10% по сравнению с традиционными методами кондуктивного охлаждения
- Система кондуктивного охлаждения для компактного электронного оборудования Small Form Factor (подана заявка на патент)
- Крепление к печатной плате с помощью теплопроводной клейкой ленты
- Расширение и сжатие теплопроводного блока по вертикали компенсирует наложение допусков и обеспечивает оптимальный поверхностный контакт и давление вдоль канала теплоотвода, что позволяет обойтись без теплопроводящей подложки
- Подходит для корпусов Interscale C
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Модуль с кондуктивным охлаждением
- Линейка изделий: Interscale
- Тип: Теплопроводник
- Подходит для: Корпуса
- Количество в упаковке: 1
- Глубина изделия: 22 мм
- Ширина изделия: 22 мм
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
Расширение и сжатие теплопроводного блока по вертикали компенсирует наложение допусков и обеспечивает оптимальный поверхностный контакт и давление вдоль канала теплоотвода, что позволяет обойтись без теплопроводящей подложки.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Универсальный теплопроводник, в сборе; в комплект входит термопаста | 1 | |
2 | Клейкая лента, лента | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Техническая спецификация
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.