"CPCI Serial System With 19"" PSU, Desktop, 4 U, 8 Slot, 44 HP"
- Система в соответствии с IEC60297‐3‐101, ‐102, ‐103 IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует PICMG CPCI‐S.0
- Система с вертикальным каркасом для печатных плат. Фронтальная плата: 3 U, глубина 160 мм, 9 слота
- Объединительная плата с 9 слотами, 3 U, CompactPCI Serial; Силовая объединительная плата
- Отвод тепла осуществляется двумя радиальными вентиляторами, воздушный поток спереди назад
- 19" блок питания, 300 W, 3 U, 8 HP
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 9
- Тип: настольный корпус
- Тип объединительной платы: 3 U CompactPCI Serial с Ethernet Star
- Передача данных: PCIe 3-го поколения
- Мощность на слот: 30 W
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Направление воздушного потока: Спереди назад
- Высота стойки: 4 U
- Тип источника питания: (1) сменный источник питания
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: Нет
- Соответствует: PICMG CPCI-S.0 R2.0
- Глубина изделия: 275 мм
- Высота изделия: 177 мм
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
Настольное шасси CompactPCI Serial с вертикальным каркасом для печатных плат на девять плат 3 U и одним сменным источником питания CompactPCI 3 U.
Модифицированные системы доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Корпус RatiopacPRO Air, RAL 9006, экранированный, перфорированные отверстия для впуска и выпуска воздуха спереди и сзади; передние ручки, RAL 7016 | 1 | |
2 | Передний слот; направляющие IEEE, вкл. ESD-зажимы (установлены спереди снизу), для вертикальных плат (3 U, глубина 160 мм) | 9 | |
3 | Объединительная плата для печатных плат 3 U; 9 слотов CompactPCI Serial (номер для заказа 23007‐629) | 1 | |
4 | Силовая объединительная плата, 3 U, 8 HP с разъемом 1 x P47 (№ детали 23098‐397) | 1 | |
5 | 19"-совместимый источник питания, ширина 300; высота (3 U, 8 HP; номер для заказа 11098‐538) | 1 | |
6 | Входной сетевой модуль переменного тока, 3 U, 8 HP; сетевой фильтр переменного тока, 110 ... 250 В перем. тока, 50 ... 60 Гц, макс. ток 10 A | 1 | |
7 | Радиальный вентилятор, 36 м³/ч, свободное нагнетание | 2 | |
8 | Передняя панель, установка сзади, 3 U, 36 HP | 1 | |
9 | Кабельный жгут, плата адаптера (23098-399) для подключения всех системных компонентов | 1 |
РЕСУРСЫ
2D DXF
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.