Система CPCI PlusIO, настольная, высота 4 U, 8 слотов, ширина стойки 44 HP
- Система соответствует IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует PICMG 2.0 верс. 3,0 и PICMG 2.30 верс. 1,0
- Система с вертикальным каркасом для печатных плат. Фронтальная плата: 3 U, глубина 160 мм; задний ввод/вывод: 3 U, глубина 80 мм
- Объединительная плата с 4 слотами, 3 U, 32-битная, CompactPCI; 4 слота, 3 U, CompactPCI PlusIO
- Отвод тепла осуществляется двумя радиальными вентиляторами, воздушный поток спереди назад
- 19-дюймовый блок питания, 250 Вт, 3 U, 8 HP
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 8
- Тип: настольный корпус
- Тип объединительной платы: 3 U, 4-слотовое решение CompactPCI и 4-слотовое решение CompactPCI Serial
- Передача данных: 32-разрядная шина PCI; PCIe Gen2
- Мощность на слот: 30 W
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Направление воздушного потока: Спереди назад
- Высота стойки: 4 U
- Тип источника питания: (1) сменный источник питания
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: да
- Соответствует: PICMG 2.30 R1.0
- Глубина изделия: 275 мм
- Высота изделия: 177 мм
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
Настольное шасси CompactPCI PluSiO с вертикальным каркасом для печатных плат для одного системного контроллера CPCI PluSiO, 4 периферийных плат CompactPCI и 3 плат CompactPCI Serial.
Модифицированные системы доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Корпус RatiopacPRO Air, RAL 9006, экранированный, перфорированные отверстия для впуска и выпуска воздуха спереди и сзади; передние ручки, RAL 7016 | 1 | |
2 | Передний слот; направляющие IEEE, вкл. зажимы ESD (зажимы ESD установлены снизу спереди), для вертикальных плат (3 U, глубина 160 мм) | 8 | |
3 | Задний слот; направляющие IEEE, вкл. зажимы ESD (зажимы ESD устанавливаются внизу), для вертикального крепления печатных плат с задним вводом/выводом (3 U, глубина 80 мм) | 3 | |
4 | Объединительная плата для печатных плат 3 U; 8 слотов, включающих 4 32-разрядных системных слота CompactPCI и 4 слота CompactPCI PlusiO (PICMG 2.30, № детали 23007‐601) | 1 | |
5 | Силовая объединительная плата, 3 U, 8 HP с разъемом 1 x P47 (№ детали 23098‐105) | 1 | |
6 | 19"-совместимый источник питания, ширина 250; высота (3 U, 8 HP; номер для заказа 13100‐141) | 1 | |
7 | Входной сетевой модуль переменного тока, 3 U, 8 HP; сетевой фильтр переменного тока, 110 ... 250 В перем. тока, 50 ... 60 Гц, макс. ток 10 A | 1 | |
8 | Радиальный вентилятор, 36 м³/ч, свободное нагнетание | 2 | |
9 | Передняя панель, установка спереди, 3 U, 4 HP, съемный | 1 | |
10 | Передняя панель, установка сзади, 3 U, 24 HP | 1 | |
11 | Жгут проводов для соединения всех компонентов системы | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.