Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Система CPCI для подключаемого источника питания ATX, горизонтальная, высота 2 U, 4 слотов

  • Система соответствует IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует PICMG 2.0 верс. 3,0
  • Система с горизонтальным каркасом для печатных плат. Фронтальная плата: 6 U, глубина 160 мм; задний ввод/вывод: 6 U, глубина 80 мм
  • Объединительная плата (объединительная плата для сигналов и питания как одно целое) 4 слотов, 6 U, 64-разрядная; системный слот слева, разъем питания (2x P47)
  • Отвод тепла с помощью вентилятора с горячей заменой (воздушный поток слева направо)
  • Подготовлена для установки 19-дюймового источника питания CompactPCI (3 U, 8 HP)
Подробнее

№ в каталоге:

24579-082
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Чтобы добавить отверстия, изменить цвет или другие параметры для 24579-082, нажмите на "Индивидуальный заказ":

Индивидуальный заказ

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Система
  • Число слотов: 4
  • Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
  • Тип объединительной платы: 6 U CompactPCI
  • Передача данных: 64-разрядная шина PCI
  • Мощность на слот: 40 W
  • Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
  • Направление воздушного потока: Слева направо
  • Высота стойки: 2 U
  • Тип источника питания: (1) сменный источник питания
  • Источник питания в комплекте: Нет
  • Задняя панель ввода-вывода: да
  • Соответствует: PICMG 2.0 R3.0
  • Глубина изделия: 275 мм
  • Высота изделия: 88,1 мм
  • Ширина изделия: 449 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Кабельный разъем Schuko — IEC
Сетевой кабель, SCHUKO/UTE к IEC C13, серый
№ в каталоге: 60103-131
сетевой кабель
Сетевой кабель, BS - IEC C13, 2,5 м, цвет черный
№ в каталоге: 60103-137
сетевой кабель
Mains Cable, USA to IEC C13, 2,5 m, Black
№ в каталоге: 60103-141
сетевой кабель
Mains Cable, IEC C14 to C13, 2,5 m, Black
№ в каталоге: 60197-053
сетевой кабель
Сетевой кабель, SCHUKO/UTE в IEC C13, угловой, серый
№ в каталоге: 60704-020
вентиляторы постоянного тока/сменные вентиляторы
Вентилятор постоянного тока, 12 В, 119 x 119 x 32 мм, 138 м³/ч
№ в каталоге: 60713-600

Рекомендуемая продукция

13100-143 - Перед.
"PSU 19"" for CompactPCI, AC/DC, 3 U, 300 W"
№ в каталоге: 13100-143
вставной блок 6u
Комплект сменных модулей с ручкой IEL, экранированный, черный, высота 6 U, ширина стойки 4 HP
№ в каталоге: 20848-592
20836-254.tif image
Комплект сменных модулей для FMC с черной ручкой IEL, U-образная лицевая панель, экранированная (текстильная ЭМЗ прокладка), 6 U, 4 HP
№ в каталоге: 20836-254
20836-461.tif image
Комплект сменных модулей для PMC с черной ручкой IEL, U-образная лицевая панель, экранированная (текстильная ЭМЗ прокладка), 6 U, 4 HP
№ в каталоге: 20836-461

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Система 2 U CompactPCI с горизонтальным каркасом для печатных плат на четыре платы 6 U, четыре платы RTM и один сменный источник питания CompactPCI 3 U. Возможность установки второго сменного источника питания.

Модифицированные системы доступны по запросу.

Вариант исполнения на 48 В пост. тока по запросу.

СЕРТИФИКАТЫ

  • PICMG
  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Экранированное 19" шасси, сталь, порошковое покрытие, цвет черный, RAL 9005 1
2 Слот спереди; направляющие IEEE, включая зажимы ESD (зажимы ESD установлены справа спереди), для горизонтального монтажа печатной платы (6 U / глубина 160 мм) 4
3 Слот сзади; направляющие IEEE, включая зажимы ESD (зажимы ESD установлены справа спереди), для горизонтального монтажа печатной платы ввода-вывода (6 U / глубина 80 мм) 4
4 Объединительная плата для печатных плат 6 U и источника питания (2 × розеток P 47), 4 слотов, 64 бита; системный слот слева, соответствует PICMG 2.0 ред. 3,0 1
5 Пространство для 19" источника питания CompactPCI (3 U, 8 HP) 2
6 Блок вентилятора с возможностью горячей замены, 2 вентилятора, 109 м3/ч (64 куб. футов в мин.) каждый 1
7 Вход переменного тока (разъем IEC), модуль сетевого фильтра, предохранитель, сетевой выключатель, 1
8 Жгут проводов для соединения всех компонентов системы 1
9 3 U, Передняя панель, 8 HP, установка в передней части 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink