Система CPCI для источника питания ATX, горизонтальная, высота 2 U, 4 слотов
- Система соответствует IEC 60297‐3‐101, ‐102, ‐103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует PICMG 2.0 верс. 3,0
- Система с горизонтальным каркасом для печатных плат. Фронтальная плата: 6 U, глубина 160 мм; задний ввод/вывод: 6 U, глубина 80 мм
- Объединительная плата с 4 слотами, 6 U, 64-битная, системный слот слева
- Отвод тепла с помощью вентилятора с горячей заменой (воздушный поток слева направо)
- Источник питания ATX, 250 Вт
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 4
- Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
- Тип объединительной платы: 6 U CompactPCI
- Передача данных: 64-разрядная шина PCI
- Мощность на слот: 40 W
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Направление воздушного потока: Слева направо
- Высота стойки: 2 U
- Тип источника питания: источник питания ATX (1)
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: да
- Соответствует: PICMG 2.0 R3.0
- Глубина изделия: 275 мм
- Высота изделия: 88,1 мм
- Ширина изделия: 449 мм
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
Система 2 U CompactPCI с горизонтальным каркасом для печатных плат на четыре платы 6 U и четыре платы RTM. Встроенный источник питания ATX.
Модифицированные системы доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Экранированное 19" шасси, сталь, порошковое покрытие, цвет черный, RAL 9005 | 1 | |
2 | Слот спереди; направляющие IEEE, включая зажимы ESD (зажимы ESD установлены слева спереди), для горизонтального монтажа печатной платы (6 U / глубина 160 мм) | 4 | |
3 | Слот сзади ; направляющие IEEE, включая зажимы ESD (зажимы ESD установлены слева спереди), для горизонтального монтажа печатной платы ввода-вывода (6 U / глубина 80 мм) | 4 | |
4 | Объединительная плата для печатных плат 6 U, 4 слотов, 64 бита; системный слот слева, соответствует PICMG 2.0 ред. 3,0 | 1 | |
5 | Блок питания ATX, 250 Вт; вход широкого диапазона 100 … 240 В перем. тока (3,3 В / 14 A), 5 В / 20 A, 12 В / 16 A,12 В / 0,8 A); сетевой разъем IEC, переключатель с LED (только для выключения/включения питания пост. тока); с внутренним вентилятором | 1 | |
6 | Блок вентилятора с возможностью горячей замены, 2 вентилятора, 109 м3/ч (64 куб. футов в мин.) каждый | 1 | |
7 | Сетевой выключатель | 1 | |
8 | Жгут проводов для соединения всех компонентов системы | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.