19" Монтажный кронштейн с ручкой для модернизации, RatiopacPRO AIR, 3/4 U
- Для переоснащения корпусов с защитной планкой,, передней ручкой или 19" монтажным кронштейном
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Ручка
- Тип: статический
- Подходит для: Корпуса
- Тип ручки: Передняя ручка для 19" монтажных кронштейнов
- Материал: алюминий
- Цвет: темно-серый
- Количество в упаковке: 2
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
Благодаря 19-дюймовому монтажному кронштейну с ручкой гибкий в настройке и надежный корпус RatiopacPRO/-AIR легко преобразуется из настольного в монтируемый в 19-дюймовую стойку.
При установке в шкафы и 19-дюймовые корпуса применение направляющих рельс невозможно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | 19-дюймовый монтажный кронштейн с передней ручкой, алюминий, литой, порошковое покрытие, RAL 7016 | 2 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.