Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

"RatiopacPRO 19"" Rack Mount Case, Retrofittable Shielding With Handles, 6 U, 84 HP, 255 mm"

  • Корпуса для индивидуальной сборки с 19" стандартными компонентами или особым внутренним креплением, например, на монтажной панели
  • Предназначен для извлечения/вставки устройств в соответствии с IEC 60297-3-102 и IEEE 1101.10 для систем CompactPCI и VME64x
  • Вариант исполнения с 19" монтажными кронштейнами с передними ручками,
  • Возможность дооснащения ЭМС-экранирования
  • Для плат глубиной 160 мм, 220 мм, 280 мм, 340 мм (в зависимости от глубины корпуса)
  • Нет видимых винтов, элементы оболочки снимаются без инструментов
  • Симметричная конструкция, идентичные передняя и задняя стороны
  • В соответствии с DIN EN 62368-1
Подробнее

№ в каталоге:

24572-660
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: корпус
  • Линейка изделий: RatiopacPRO
  • Тип: корпус для индивидуальных электронных компонентов
  • Высота стойки: 6 U
  • Высота изделия: 265,9 мм
  • Полезная высота: 245,7 мм
  • Ширина стойки: 84 HP
  • Ширина изделия: 448,9 мм
  • Полезная ширина: 432 мм
  • Глубина изделия: 255,5 мм
  • ЭМС-экранирование: нет (возможно дооснащение)
  • Статическая нагрузка: 25 кг
  • Степень защиты: IP 20
  • Конструкция передней рамы: 19-дюймовые монтажные кронштейны с ручками; горизонтальные рейки
  • Опции охлаждения: Нет
  • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEC 60297-3-102; IEEE 1101.1; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11
  • Количество в упаковке: 1

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Комплект заземления CompacPRO
Комплект заземления RatiopacPRO
№ в каталоге: 24571-380
N01064-HorizontalRail-EN-2402-MS-GWSTR
Резьбовая вставка для горизонтальных рельсов, M2.5, 84 HP
№ в каталоге: 34561-384
передняя панель
Front Panel, Unshielded, 6 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 30838-204
перфорированная задняя панель без экранирования
Задняя панель, перфорированная, неэкранированная, для RatiopacPRO и PropacPRO, 6 U, 84 HP
№ в каталоге: 30849-037
20838-273.273.tif image
Front Panel Kit, Unshielded, Bottom Hinged, 6 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Anodized
№ в каталоге: 20838-276
передняя панель
Front Panel, Full Width, Slotted, Unshielded for RatiopacPRO 6 U, AIR 7 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 34571-616
эмс‐прокладка RatiopacPRO от боковой панели до заглушки
Комплект для ЭМС-экранирования RatiopacPRO, боковая панель крепится к заглушке, 255 мм
№ в каталоге: 24571-338
N01063-GasketEuropacPROSubrack-EN_24560-235
Комплект для ЭМС-экранирования EuropacPRO, передняя/задняя панель, крепится к горизонтальным рейкам, ширина 84 HP, 10 шт.
№ в каталоге: 24560-235
24571333.tif image
Комплект для ЭМС-экранирования RatiopacPRO, передняя панель крепится к боковой панели, высота 6 U
№ в каталоге: 24571-333
20848189.tif image
Front Panel, U-profile, Refrofit Shielding, 6 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 20848-189
заднюю панель
Задняя панель для RatiopacPRO/PropacPRO, перфорированная, модернизация экранирования, текстиль, 6 U, 84 HP
№ в каталоге: 20848-643
20848-601.601.tif image
Front Panel Kit, Shielded, Bottom Hinged, 6 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 20848-604
20848-611.611.tif image
Front Panel, Shielded, Side Hinged, 6 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 20848-617
монтажная панель
"Mounting Plate for 19"" Case and Subrack, 84 HP, 220 mm Board Length"
№ в каталоге: 34562-752
N01064-HorizontalRail-EN-2402-MS-GWSTR-LS
Горизонтальная перфорированная планка, 84 HP
№ в каталоге: 30845-253
горизонтальный рельс
Задний горизонтальный рельс типа АВ для направляющих задних печатных плат ввода/вывода, 84 HP
№ в каталоге: 34561-584
горизонтальный рельс
Задний горизонтальный рельс, тип H-ST, усиленный, стандартный, 84 HP
№ в каталоге: 34560-584
горизонтальный рельс
Задний горизонтальный рельс, центральный, тип ST, стандартный, 84 HP
№ в каталоге: 34561-084
горизонтальный рельс
Передний горизонтальный рельс, тип H-KD, усиленный, короткая кромка, 84 HP
№ в каталоге: 34560-284
64571006.tif image
Винт с полукруглой головкой, Torx, M4 x 14, 100 шт.
№ в каталоге: 24571-371
64571007.tif image
Винт с полукруглой головкой, Torx, M4 x 10, 100 шт.
№ в каталоге: 24571-372
30838-123.123.tif image
Front Panel, Unshielded, 3 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 30838-123
20838-273.273.tif image
Front Panel Kit, Unshielded, Bottom Hinged, 3 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Anodized
№ в каталоге: 20838-273
Передняя панель с эмс-прокладкой/задний кожух — боковая панель RatiopacPRO
Комплект для ЭМС-экранирования RatiopacPRO, передняя панель крепится к боковой панели, высота 3 U
№ в каталоге: 24571-331
20848097.tif image
Front Panel, U-profile, Refrofit Shielding, 3 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 20848-097
20848-601.601.tif image
Front Panel Kit, Shielded, Bottom Hinged, 3 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 20848-601
20848-611.611.tif image
Front Panel, Shielded, Side Hinged, 3 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 20848-611
поддержка печатной платы
Комплект для комбинированного монтажа для шасси, ширина стойки 84:0 HP
№ в каталоге: 24562-484
монтажная панель
"Mounting Plate for 19"" Case and Subrack, 84 HP, 160 mm Board Length"
№ в каталоге: 34562-748
кабельный держатель
Держатель кабеля для корпусов
№ в каталоге: 24575-800

Рекомендуемая продукция

Направляющая стандартного типа, 160 мм
Направляющая стандартного типа, поликарбонат, 160 мм, ширина канавки 2 мм, красная
№ в каталоге: 64568-001
Тип принадлежности: направляющая
Направляющая типа «Принадлежность», поликарбонат, 160 мм, ширина канавки 2 мм, красная
№ в каталоге: 64568-005
разделительная панель
Разделительная панель EuropacPRO, высота 6 U, 160 мм
№ в каталоге: 34562-763
Направляющая типа IEEE
Направляющая с кодированием для CompactPCI / VME64 x, поликарбонат, 160 мм, ширина канавки 2 мм, цвет: красный
№ в каталоге: 64568-089
дефлектор
Дефлектор без передней панели, высота 6 U, ширина стойки 4 HP, глубина 160 мм
№ в каталоге: 34562-826
пластиковая ножка
Откидная ножка шасси, пластиковая, RAL 7016
№ в каталоге: 20603-002
этажерочная опора
Ножка опора для штабелирования корпусов, в комплекте для корпуса RatiopacPRO/-Air или Interscale, RAL 7016
№ в каталоге: 20603-003
передняя ручка
Передняя ручка, модернизированная для RatiopacPRO, RAL 7016, высота 6 U
№ в каталоге: 24571-303
19-дюймовый монтажный кронштейн для дооснащения RatiopacPRO
"RatiopacPRO 19"" Bracket Kit, Retrofitting, 6 U"
№ в каталоге: 24571-297
набор крепежных материалов для монтажа 19
"19"" Assembly Kit M6, Screw, Washer, Nut; 8 pieces"
№ в каталоге: 21100-435

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Корпус nVent SCHROFF RatiopacPRO обеспечивает защиту электроники для установки в 19-дюймовых решениях и отдельных сборках. Гибкий в установке и надежный корпус легко преобразуется из настольного решения в решение для установки в 19-дюймовый шкаф и поддерживает четыре варианта исполнения. Для этого варианта корпуса предусмотрены монтажные кронштейны и ручки для сборки в 19-дюймовом шкафу.

Модификации (специальные цвета или размеры).

Индивидуальные решения (вырезы в верхней крышке, панели основания или боковых панелях).

Услуга сборки при заказе от 1 шт.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS
  • EN 62368-1

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Боковая стенка, алюминий, 2 мм, пассивированная 2
2 Боковая крышка, алюминий, 1 мм, видимые поверхности с порошковым покрытием, RAL 9006 2
3 Задняя накладка, алюминий, литье под давлением, порошковое покрытие, RAL 7016 2
3d 19" монтажный кронштейн с ручкой, алюминий, литой, порошковое покрытие, RAL 7016 2
4 Горизонтальный рельс, тип H-LD, алюминий, видимые поверхности с порошковым покрытием, RAL 7016, монтируются с лицевой стороны сверху и снизу, для IEEE приложений 2
4a Горизонтальный рельс, тип H-LD, алюминий, видимые поверхности с порошковым покрытием, RAL 7016 2
11 Верхняя и нижняя крышка, алюминий, 1 мм, внутренняя поверхность токопроводящая, видимые поверхности с порошковым покрытием, RAL 9006, с заземляющими соединениями, вентиляционные отверстия в нижней крышке 2
12 Ножка корпуса с защитой от скольжения, UL 94 V‐0, поликарбонат, черный 4
13 Комплект крепежных деталей 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink