Комплект 19-дюймового блочного каркаса EuropacPRO для объединительной платы, усиленный, экранированный, 3 U, 295 мм
- Блочный каркас с боковой стенкой типа H («heavy»), 19" кронштейн надежно закреплен на боковой стенке (холодносварное соединение Tox)
- Возможны дополнительные изменения, например, дополнительные вырезы или отверстия, различные размеры или варианты цвета
- Поставляется в компактной плоской упаковке
- Алюминиевая конструкция
- Горизонтальный рельс типа H "heavy"
- Задний горизонтальный рельс для монтажа объединительной платы с изолирующей полосой
- ЭМС экранирующее действие 40 дБ при 1 ГГц, 30 дБ при 2 ГГц, при условии, что передняя часть закрыта экранированными передними панелями, (по VG 95373, часть 15)
- Внутренние и внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- Протокол испытаний на устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации: немецкие железнодорожные стандарты BN 411002, BN 411003
- IP 20, в соответствии с требованиями IEC 60529
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: блочный каркас
- Высота стойки: 3 U
- Ширина стойки: 84 HP
- Глубина изделия: 295 мм
- Для монтажа: Объединительная плата
- Глубина платы: 160 мм; 220 мм; 280 мм / 160 мм; 220 мм; 280 мм / 160 мм; 220 мм; 280 мм
- ЭМС-экранирование: да
- Тип прокладки ЭМС: текстиль
- Статическая нагрузка: 15 кг
- Устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации: 5 g (нагрузка)
- Ручка входит в комплект поставки: Нет
- Способ монтажа: шкаф
- Соответствует: IEC 60297-3-103
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
Блочный каркас с ЭМС-экранированием для монтажа объединительной платы, типа H "heavy" с приштампованными боковыми стенками.
Индивидуальная конфигурация: широкий выбор вариантов по высоте, ширине и глубине; направляющие для самых разных применений; выбор вариантов внутреннего оснащения, принадлежностей и монтажного материала.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Боковая стенка типа H "heavy", алюминий, 2 мм, пассивированная, 19" кронштейн (холодносварное соединение Tox); для ЕМС прокладки, текстиль | 2 | |
2 | Задний угловой профиль для ЭМС-уплотнения (текстиль) | 2 | |
3 | Передний горизонтальный рельс (H-KD) | 2 | |
3а | Задняя горизонтальная рейка (H-KD) | 2 | |
3б | Задний горизонтальный рельс (H-ST) | 2 | |
4 | Рейка с резьбовыми отверстиями (предустановлена) | 6 | |
5 | Рейка с отверстиями (предустановлена) | 2 | |
6 | Изолирующая полоса (предустановлена) | 2 | |
7 | Защитная ЭМС-крышка | 2 | |
8 | ЭМС-уплотнитель (предустановлен) | 1 | |
9 | Задняя стенка с ЭМС-экранированием | 1 | |
10 | Комплект крепежных деталей, руководство по эксплуатации | 1 |
РЕСУРСЫ
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.