Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Адаптер С-образного профиля для блочных каркасов, смонтированных в шкафах, 235 мм

  • При монтаже в шкафу С-профиль фиксирует блочный каркас на направляющем профиле.
Подробнее

№ в каталоге:

24562-454
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Телескопическая направляющая
  • Линейка изделий: EuropacPRO
  • Подходит для: блочные каркасы
  • Глубина изделия: 235 мм
  • Количество в упаковке: 2

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

телескопические направляющие
С-образный профиль телескопических направляющих для установки в шкафах Varistar, 1200 мм
№ в каталоге: 24562-473
телескопические направляющие
С-образный профиль телескопических направляющих для установки в шкафах Eurorack, 900 мм
№ в каталоге: 24562-452
телескопические направляющие
С-образный профиль телескопических направляющих для установки в шкафах Novastar, 800 мм
№ в каталоге: 24562-474
телескопические направляющие
С-образный профиль телескопических направляющих для установки в шкафах LABRACK, 250 мм
№ в каталоге: 24562-446

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

При монтаже в шкафу С-профиль, установленный на боковой панели блочного каркаса, фиксирует блочный каркас на направляющем профиле.

Примечание: концевой упор отсутствует при извлечении блочного каркаса.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, включая резьбовую вставку M4 2
2 Монтажный комплект 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink