Адаптер С-образного профиля для блочных каркасов, смонтированных в шкафах, 175 мм
- При монтаже в шкафу С-профиль фиксирует блочный каркас на направляющем профиле.
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Телескопическая направляющая
- Линейка изделий: EuropacPRO
- Подходит для: блочные каркасы
- Глубина изделия: 175 мм
- Количество в упаковке: 2
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
При монтаже в шкафу С-профиль, установленный на боковой панели блочного каркаса, фиксирует блочный каркас на направляющем профиле.
Примечание: концевой упор отсутствует при извлечении блочного каркаса.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, включая резьбовую вставку M4 | 2 | |
2 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.