Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Дисплей для контроллера LHX+

  • Монохромный дисплей 72 x 36 мм, 132 x 64 пикселей
  • 6 функциональные клавиши обеспечивают прямой доступ к сигналам тревоги, информация, и меню конфигурации
  • Устанавливается на дверь
Подробнее

№ в каталоге:

23130-666
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Дисплей/панель оператора
  • Подходит для: Varistar; Varistar CP

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Блок индикации позволяет выполнять локальную конфигурацию, пусковую наладку и мониторинг RackChiller Rear Door. Он включает индикаторную ЖК-панель и 6 функциональные клавиши. Он устанавливается непосредственно на внешнюю панель охладителя и подключается к предварительно проведенным кабелям внутри устройства.

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Дисплей: 132 × 64-пиксельный дисплей и 6 кнопок, размеры полезной площади экрана: 72 × 36 мм; источник питания через контроллер 1
2 Инструкции по сборке 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink