Объединительная плата CPCI, 8 cлотов, с шиной PSB и H.110, 2 разъемами P47
- Цифровое заземление может быть подключено / изолировано от заземления шасси с помощью винтов.
- Параметр V(I/O) можно установить на +3,3 V или +5 V
- Внешние слои действуют как заземляющие поверхности
- Utility-штекер для сигналов состояния (SMCQ)
- Превосходное подавление высокочастотных помех и очень высокие значения среднего времени наработки на отказ благодаря керамическим конденсаторам
- Соединитель шины управления интеллектуальными платформами (IPMB) по спецификации PICMG 2.9
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Объединительная плата
- Число слотов: 8
- Высота стойки: 9 U
- Тип объединительной платы: CompactPCI, 64-разрядная версия, PSB, шина H.110
- Системный слот: слева
- Ширина слота: 4 HP
- Напряжение ввода/вывода: 5 В
- Тип разъема: HM 2,0
- Тип разъема питания: (2) P47
- Тип Utility-штекера: SMCQ, 12-контактный
- Ширина изделия: 161,56 мм
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
Объединительные платы nVent SCHROFF CompactPCI имеют лучшие в своем классе показатели целостности сигнала и наработки на отказ благодаря SMD-компонентам, керамическим конденсаторам и разъемам с тугой посадкой.
Другие конфигурации доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Объединительная плата CompactPCI | 1 | |
2 | Набор винтов, M4 x 6, со стопорной шайбой; для подключения питания | 1 |
РЕСУРСЫ
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.