Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

"Eurorack 19"" Cabinet Frame, 38 U 600W 600D"

  • На винтах, рама из алюминия (литье под давлением), стойки из алюминиевого профиля
  • Фиксированное расстояние между передним и задним 19" монтажным уровнем
  • Поверхность: RAL 7021
Подробнее

№ в каталоге:

22117-775
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Каркас для шкафа/стойки
  • Линейка изделий: Eurorack
  • Тип: стандартный
  • Материал рамы: алюминий
  • Цвет: черно-серый
  • Код цвета: RAL 7021
  • Высота стойки: 38 U
  • Высота изделия: 1798 мм
  • Ширина изделия: 600 мм
  • Глубина изделия: 600 мм
  • Статическая нагрузка: 400 кг

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Комплект заземления CompacPRO
Заземление Eurorack/комплект заземления
№ в каталоге: 21101-539
Комплект для установки в один ряд Eurorack
"Eurorack Side-By-Side Mounting Kit for 19"" Eurorack"
№ в каталоге: 20117-156

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Фиксированное расстояние между передней и задней 19-дюймовыми панелями

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Каркас, алюминий, литье под давлением 2
2 Стойки из алюминиевого профиля 4

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink