Заглушка с воздушным сепаратором Varistar CP, ширина 800 мм, RAL 2, вырезы, RAL 7021, 52 U, В 2450
- Изоляция воздушных потоков, заглушки для шкафов шириной 800 мм
- Сетевые и серверные шкафы могут быть смонтированы в ряд
- Уплотнители, UL 94 HF-1, -20 °C… 100 °C
- Cплошные панели
- Заглушки предотвращают нежелательное замыкание воздушных линий, т. е. смешивание горячего отработанного воздуха с холодным приточным
- Совместим только с перекладинами повышенной прочности, не совместим с переходными кронштейнами
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Стенка шкафа
- Линейка изделий: Varistar CP
- Тип: кабельный ввод
- Материал: сталь
- Поверхность: Порошковое покрытие
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
- Высота стойки: 52 U
- Высота изделия: 2450 мм
- Степень защиты: IP 20
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
Присадочная панель для шкафов шириной 800 мм для предотвращения рециркуляции воздуха в стойках с охлаждением спереди назад. Гладкие панели и панели с вырезами для прокладки кабелей спереди и сзади со щеточными пыльниками и кабельными пальцами.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Профиль, сталь, 1 мм, RAL 7021, слева/справа, для крепления щеточных пыльников 2 U или пальцев | 2 | |
2 | Профиль, верхняя, сталь, 1 мм, RAL 7021 | 1 | |
3 | Профиль, нижняя, сталь, 1 мм, RAL 7021 | 1 | |
4 | Крепежный набор, прокладки, руководство по эксплуатации | 1 |
РЕСУРСЫ
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.