Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Воздушные фильтры Epcase для 19-дюймового корпуса 300-400 Г (x3)

  • Класс фильтра G3
  • Установка под корпусом, простая замена фильтра
  • Фильтрация впускного воздуха в нижней части корпуса
Подробнее

№ в каталоге:

21236-125
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Фильтр
  • Линейка изделий: Epcase
  • Тип: Сменный плоский фильтр

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Рекомендуемая продукция

воздушный фильтр
Комплект воздушного фильтра Epcase для 19-дюймового корпуса 300-400 Г (x3)
№ в каталоге: 21236-103

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Комплект воздушного фильтра для 10 и 19-дюймового настенного корпуса обеспечивает вентиляцию для пассивного охлаждения. Используемый фильтр относится к классу G3 и легко заменяется.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS
  • EAC

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Фильтр 3

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink