Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Верхняя крышка для изоляции воздушных потоков в коридоре, ширина 1200 мм, глубина 200 мм

  • Крыши для изоляции 2-х рядов шкафов сверху
  • Подходит для ширины коридора 1200 мм
  • Дополнительный профиль верхней крыши может поднять высоту коридора на 84 мм; заказывается отдельно
  • Верхнюю крышу можно снять изнутри (обеспечивает доступ к освещению и облегчает техническое обслуживание)
Подробнее

№ в каталоге:

21130-649
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Профиль
  • Тип: Крыша коридора
  • Подходит для: Система изоляции воздушных потоков в коридоре
  • Ширина изделия: 200 мм
  • Глубина изделия: 1200 мм
  • Материал: сталь
  • Цвет: черно-серый
  • Код цвета: RAL 7021

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Верхняя крыша с разной глубиной для закрывания изолированного коридора.

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Крыша, сталь, 2 мм, RAL 7021, für Gangbreite 1200 mm; nur zur Montage direkt neben der mechanischen Schiebetür 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink