Верхняя крышка для изоляции воздушных потоков в коридоре, ширина 1200 мм, глубина 300 мм
- Крыши для изоляции 2-х рядов шкафов сверху
- Подходит для ширины коридора 1200 мм
- Дополнительный профиль верхней крыши может поднять высоту коридора на 84 мм; заказывается отдельно
- Верхнюю крышу можно снять изнутри (обеспечивает доступ к освещению и облегчает техническое обслуживание)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Профиль
- Тип: Крыша коридора
- Подходит для: Система изоляции воздушных потоков в коридоре
- Ширина изделия: 300 мм
- Глубина изделия: 1200 мм
- Материал: сталь
- Цвет: черно-серый
- Код цвета: RAL 7021
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
Верхняя крыша с разной глубиной для закрывания изолированного коридора.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Верхняя крышка, сталь, 2 мм, RAL 7021, длина панели 1200 мм | 1 | |
2 | Комплект крепежных деталей | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.