Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

"Varistar Air Separation Blanking Cover, Plain, 600W, 145 mm Recessed 19"" Plane, 2200H"

  • Крышки предотвращают смешивание теплого отработанного воздуха с холодным входящим воздухом
  • Сетевые и серверные шкафы могут быть смонтированы в ряд
  • Уплотнители, UL 94 HF-1, -20 °C… 100 °C
  • Для 19" монтажной панели с углублением (70, 145, 220 мм),, доступны подходящие потоконаправляющие перегородки
  • Cплошные панели
  • Изоляция воздушных потоков, панели для шкафов шириной 600 мм с различной глубиной установки
Подробнее

№ в каталоге:

21130-619
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Стенка шкафа
  • Линейка изделий: Varistar
  • Тип: Заглушка
  • Материал: сталь
  • Цвет: черно-серый
  • Код цвета: RAL 7021
  • Высота стойки: 47 U
  • Высота изделия: 2200 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

21130643.361.tif image
Запирающая крышка для разделения воздуха Varistar, комплект для боковой панели, для утопленных замков боковых панелей 145 мм, высота 2200
№ в каталоге: 21130-643

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Закрывающая панель для шкафов шириной 600 мм для предотвращения рециркуляции воздуха в стойках с охлаждением спереди назад. Регулируемая глубина для кабельного пространства в передней части шкафа.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Уплотнитель (для уплотнения передней стороны слева и справа) 2
2 Профиль, верхняя, сталь, 1 мм, RAL 7021 1
3 Профиль, нижняя, сталь, 1 мм, RAL 7021 1
4 Комплект крепежных деталей, уплотнители, руководство по эксплуатации 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink