Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Накладная дверная панель для дверей неодинаковой высоты, адаптерная панель распашной двери, высота 45 мм

  • Заглушка для закрытия зазоров над изолирующей дверью
Подробнее

№ в каталоге:

21130-611
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Профиль
  • Тип: Наддверная панель-заглушка, распашная дверь
  • Подходит для: Система изоляции воздушных потоков в коридоре
  • Высота изделия: 18 мм
  • Ширина изделия: 1200 мм
  • Материал: сталь
  • Цвет: черно-серый
  • Код цвета: RAL 7021

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сплошные панели для различных высот изолированных коридоров предотвращают утечку воздуха через распашные двери коридора.

Декоративная панель закрывает верхнюю область над дверью до верхней крышки.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Профиль, алюминий, 1,5 мм 1
2 Комплект крепежных деталей, руководство по эксплуатации 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink