Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Collar Screw, Cross Recess/Slotted, M2.5 x 12,3 mm, Stainless Steel, 100 pieces

Подробнее

№ в каталоге:

21101-906
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Винт
  • Тип: Винт
  • Подходит для: передние панели
  • Количество в упаковке: 100
  • Размер резьбы: M2.5
  • Длина: 12,3 мм
  • Момент затяжки: 0,3 N·m

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

изоляционные трубки
Sleeves for M2.5, Plastic, Grey; 100 pieces
№ в каталоге: 21100-464
21100-591.146.tif image
Sleeves for M2.5, Plastic, Black; 100 pieces
№ в каталоге: 21100-591
изоляционные трубки
Sleeves for M2.5, Brass Nickel Plated; 100 pieces
№ в каталоге: 21100-660
21100-885 886
Sleeves for M2.5, Brass, Black; 100 pieces
№ в каталоге: 21100-886
изоляционные трубки
Sleeves for M2.5, Stainless Steel; 100 pieces
№ в каталоге: 21100-662
винт с плоскоконической головкой
Washer, 2,7 x 5 x 1, Plastic PA; 100 pieces
№ в каталоге: 21101-121

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink