Комплект закладных гаек, M4, 50 шт.
- Для сборки деталей, требующих резьбы размера М4 или М5
- Для стандартного заземления используйте заземляющую гайку и шайбу по крайней мере на одной точке крепления
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: гайка
- Тип: закладная гайка
- Подходит для: Передние панели; Eurorack; Novastar; Varistar; Varistar CP
- Материал: сталь
- Поверхность: оцинкованная
- Размер резьбы: М4
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
Закладные гайки позволяют использовать гайки и винты разных размеров и легко заменять их в отличие от применения резьбовых отверстий. Закладные гайки легко использовать на материалах, которые слишком тонкие или мягкие для нарезки резьбы.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Корпусные гайки M4, сталь, оцинкованная | 50 |
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.