Направляющая для модулей AdvancedMC среднего размера
- Пластмассовая направляющая, полибутилентерефталат, UL 94 V-0, зеленый
- Направляющая для плат всегда выполняется с опорным элементом (стойки) и направляющей
- Опорный элемент (распорка) в сборе между крышками A и B
- Направляющие вставляются в крышку.
- Доступен дополнительный зажим ESD
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: направляющая
- Тип: Направляющая
- Материал: Пластмасса
- Цвет: цвет зеленый
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
Направляющая для модулей AdvancedMC среднего размера.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
2 | Направляющая для среднего носителя, полибутилентерефталат, UL 94 V-0, зеленый | 10 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.