Front Panel Kit, Shielded, Bottom Hinged, 3 U, 42 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
- Передняя панель из U-образного профиля откидывается под углом 135° (кроме RatiopacPRO)
- Позволяет выполнять монтаж на горизонтальных рейках
- с экранированием, передняя панель из U-образного профиля с текстильным ЭМС-уплотнителем
- Подходит для блочных каркасов EuropacPRO и корпусов RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: передняя панель
- Тип принадлежностей: Передняя панель
- Тип: Передняя панель без ручки
- Способ монтажа: Петли – снизу
- ЭМС-экранирование: нет (возможно дооснащение)
- Тип прокладки ЭМС: текстиль
- Материал: алюминий
- Покрытие поверхности с лицевой стороны: анодирование
- Покрытие поверхности с тыльной стороны: токопроводящая
- Обработанные края: Нет
- Высота стойки: 3 U
- Высота изделия: 128,4 мм
- Ширина стойки: 42 HP
- Ширина изделия: 213 мм
- Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
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
Передняя панель из U-образного профиля откидывается снизу для установки текстильного уплотнителя.
Передняя панель снимается в открытом состоянии (> 135°)
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Передняя панель, U-образный профиль, откидная, алюминий, 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, тыльная поверхность электропроводящая | 1 | |
2 | шарнир, литье под давлением, цинк, никелированная | 3 | |
3 | Оболочка, полиамид | 3 | |
4 | Винты с проточкой M2.5 x 12,3, никелированный + винт с проточкой, головка с рифлением (короткий) M2,5 x 12,3 + винт с проточкой, головка с рифлением (длинный) M2,5 x 12,3 | 3 | |
5 | Текстильный ЭМС-уплотнитель, наполнитель: вспененный материал; оболочка: ткань с медно-никелевым покрытием | 1 | |
6 | Монтажный комплект | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.