Система VMEbus, высота 7 U, 12 слотов, для переходных модулей, бескорпусной источник питания
- Система в соответствии с IEC60297‐3‐101, ‐102, ‐103 IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует требованиям VITA 1.1‐1994
- Блоки питания, бескорпусного типа, 444 Вт (400 Вт при < 180 В перем.тока)
- Объединительная плата VME, 12 слотов, 6 U, J1/J2 монолитная, в соответствии с VITA 1-1994
- Отвод тепла с помощью 3 вентиляторов (задняя панель), воздушный поток направляется спереди назад; управление температурой с помощью модуля управления вентилятором (FCM)
- Модуль индикации рабочего напряжения (пост. ток), аварийные сигналы от вентиляторов и датчиков температуры
- Система для вертикального крепления печатных плат с учетом форматов платы, Передняя панель: 6 U, глубина 160 мм, Задняя панель: 6 U, 12 HP, глубина 80 мм; для интерфейсных модулей
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 12
- Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
- Тип объединительной платы: Высота 6 U VME64
- Передача данных: VME64; VME2eSST
- Мощность на слот: 30 W
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Направление воздушного потока: Спереди назад
- Высота стойки: 7 U
- Тип источника питания: Бескорпусной
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: да
- Соответствует: ANSI/VITA 1.1‐1994
- Глубина изделия: 355 мм
- Высота изделия: 310,35 мм
- Ширина изделия: 449 мм
- Мощность: 450 W
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
Система VME для 12 печатных плат VME 6 U, 160 мм. Питание системы осуществляется от бескорпусного источника питания. Модуль управления вентилятором контролирует работу вентиляторов, следит за температурой и напряжением.
Модифицированные системы доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Экранированное 19" шасси, алюминий; 19" кронштейн, сплошные верхняя крышка и панель основания (RAL 9006); передние ручки (RAL 7016) | 1 | |
2 | Передний слот; направляющие IEEE, вкл. ESD-зажимы (установлены спереди снизу), для вертикального крепления печатных плат (6 U, глубина 160 мм) | 12 | |
3 | Задний слот; направляющие IEEE, вкл. ESD-зажимы (установлены спереди снизу), для вертикального крепления интерфейсного модуля (6 U,, глубина 80 мм), закрытый передней панелью ЭМС, 6 U / 12 HP | 3 | |
4 | Объединительная плата VME для печатных плат 6 U, 12 слотов, J1/J2 монолитная (номер для заказа 23001‐072) | 1 | |
5 | Источник питания, бескорпусного типа; 444 Вт (400 Вт при < 180 В перем. тока; номер для заказа 11098‐267) | 1 | |
6 | Вентилятор; задняя панель, откидная, 5 U, 84 HP; зависящее от температуры управление скоростью | 3 | |
7 | Модуль управления вентилятором (FCM) для контроля работы / регулировки вентилятора (номер для заказа 23207‐021) | 1 | |
8 | Передняя панель 6 U, 36 HP | 1 | |
9 | Модуль индикации | 1 | |
10 | Сетевой выключатель | 1 | |
11 | Вход питания от сети переменного тока (разъем IEC 320‐C14), сетевой фильтр, сетевой предохранитель | 1 | |
12 | Жгут проводов для соединения всех компонентов системы | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.