Система VME64x, высота 4 U, 8 слотов, открытая рама источника питания
- Система в соответствии с IEC 60297‐3‐101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; объединительная плата соответствует требованиям VITA 1.1‐1997
- Блоки питания, бескорпусного типа, 560 Вт (400 Вт при < 180 В перем.тока)
- Объединительная плата VME64 x 8 слот, 6 U, без разъема P0
- Отвод тепла 2 вентиляторами, воздушный поток направляется спереди в боковую сторону; управление температурой с помощью модуля управления вентилятором (FCM)
- Модуль индикации рабочего напряжения (пост. ток), аварийные сигналы от вентиляторов и датчиков температуры
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Система
- Число слотов: 8
- Тип: Крепление в 19-дюймовом шкафу
- Тип объединительной платы: Высота 6 U, расширение VME64
- Передача данных: VME64; VME2eSST
- Мощность на слот: 30 W
- Входное напряжение перем. тока: 100 – 240 В
- Направление воздушного потока: Спереди налево
- Высота стойки: 4 U
- Тип источника питания: Бескорпусной
- Источник питания в комплекте: да
- Задняя панель ввода-вывода: да
- Соответствует: ANSI/VITA 1.1-1997
- Глубина изделия: 277,5 мм
- Высота изделия: 177 мм
- Ширина изделия: 449 мм
- Мощность: 350 Вт
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
Система VME64x для 8 горизонтально установленных печатных плат VME VME64x, высота 6 U, 160 мм. Опция расположения вводов-выводов на задней панели. Питание системы осуществляется от бескорпусного источника питания.
Модифицированные системы доступны по запросу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Экранированное 19" шасси, алюминий; с перфорированными боковыми панелями и передними ручками (RAL 7016) | 1 | |
2 | Передний слот; направляющие IEEE, с ESD-зажимами (установлены справа), для горизонтального крепления задних плат ввода/вывода (6 U, глубина 160 мм) | 8 | |
3 | Задний слот; направляющие IEEE, с ESD-зажимами (установлены справа), для горизонтального крепления задних плат ввода/вывода (6 U, глубина 80 мм) | 8 | |
4 | Объединительная плата VME64x для печатных плат с высотой 6 U, 8 слотов, без разъема P0 (номер для заказа 23001‐508) | 1 | |
5 | Источник питания, бескорпусного типа; 560 Вт (400 Вт при < 180 В перем. тока; номер для заказа 11098‐212) | 1 | |
6 | Вентилятор; зависящее от температуры управление скоростью | 2 | |
7 | Модуль управления вентилятором (FCM) для контроля работы / регулировки вентилятора (номер для заказа 23207‐021) | 1 | |
8 | Передняя панель с вентиляционными отверстиями,, 4 U; индикаторный модуль, сетевой выключатель, | 1 | |
9 | Вход питания от сети переменного тока (разъем IEC 320‐C14), сетевой фильтр, сетевой предохранитель | 1 | |
10 | Жгут проводов для соединения всех компонентов системы | 1 |
РЕСУРСЫ
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.