Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Вентилятор постоянного тока, 48 В, 119 x 119 x 38 мм, 184 м³/ч

  • Осевой вентилятор постоянного тока 119 мм, с вилкой для подключения соединительного кабеля
Подробнее

№ в каталоге:

20713-242
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Вентилятор
  • Подходит для: 19-дюймовые лотки вентиляторов
  • Ширина изделия: 119 мм
  • Длина: 119 мм
  • Высота изделия: 38 мм
  • Напряжение постоянного тока: 48 В
  • Воздушный поток: 184 м³/ч
  • Уровень шума: 42 дБ (А)
  • Мощность: 8 W
  • Максимальное статическое давление: 68 Па
  • Температура окружающей среды: 70 °C

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

соединительный кабель
Соединительный кабель для вентилятора со штекером
№ в каталоге: 21101-246
комплект для сборки для 1 вентилятора переменного или постоянного тока/сменного вентилятора
Монтажный комплект для 1 сменного вентилятора переменного или постоянного тока
№ в каталоге: 21102-013
защитная решетка
Защитная решетка, пластиковая, защелкивающаяся
№ в каталоге: 60225-052
60225-053_Drawing
Защитная решетка, пластиковая, привинчиваемая
№ в каталоге: 60225-053

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Осевой вентилятор, 119 мм, с входом постоянного тока. Запасная деталь для лотков вентиляторов 1 U.

Соединительный кабель и защитная решетка заказываются отдельно.

СЕРТИФИКАТЫ

  • EAC
  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Вентилятор с разъемным соединением 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink