Шина с соединениями FASTON, 2-полюсная, медная луженая для электротехнических целей
- Соединения FASTON 6,3 x 0,8 мм
- Шину можно укоротить, обрезав на нужную длину (дополнительно необходимы боковые изоляторы)
- Для вертикального распределения электропитания в шкафу
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Токоведущая шина
- Материал: Медь
- Поверхность: Луженая
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
Токоведущая шина Schroff - это металлическая лента или стержень, обычно размещаемая внутри распределительных устройств, щитовых панелей и корпусов шинопроводов для локального распределения питания высокого тока.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Изоляционный кожух для 2 проводников, длина 1900 мм, ПВХ | 1 | |
3 | Изолятор, вклеен, полиамид (PA) 6, цвет серый | 2 |
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.