17 направляющая для печатных плат
- Крепится к корпусу с помощью стандартных заклепок, петель или винтов
- Для корпусов из листового металла
- Поставляется без покрытия или с серебряным покрытием, медная, золотистого цветов, никелевым покрытием, возможны оцинковка с бесцветным хроматированием, или оцинковка с хроматированием желтого цвета
- Длина от 50,8 мм (2,0 дюйм.) до 254,0 мм (10,0 дюйм.), с шагом 12,7 мм (0,5 дюйм.)
- Конструкция из бериллиевой меди или нержавеющей стали
- Пружинная фиксирующая конструкция
- Вес 0,63 г/см (0,056 унции/дюйм)
- Ширина 12,7 мм (0,50 дюйм.)
- Поддерживает толщину печатной платы 1,59 мм (0,063 дюйм.)
- Высота 4,35 мм (0,171 дюйм.)
- Монтажное отверстие Ø 2,49 +0,03\-0,08 (Ø 0,098 + 0,001\- 0,003)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Фиксатор для печатных плат
- Материал: Бериллиевая медь
- Тип: Зажимы для печатных плат (пружинная конструкция)
- Толщина печатной платы: 0,063 " / 1,6 mm
- Поверхность: Серебряное покрытие
- Длина: 2,5 " / 63,5 mm
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
Серия 17 PCB-Tainer идеально подходит для фиксации печатных плат при применении в условиях низкой ударной нагрузки и вибрации.
⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая бериллий, которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.
Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.
СЕРТИФИКАТЫ
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Брошюра
Техническая спецификация
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.