Настольный корпус Interscale, неперфорированный, высота 88 мм, ширина 399 мм, глубина 221 мм
- Настольный модульный корпус, состоящий из 4 компонентов
- Разработано в соответствии с IEC 60297-3-109 (в стадии разработки IEC)
- Встроенная защита от ЭМС
- Степень защиты от внешних воздействий — до IP 30
- Цвет RAL 7016
- Модифицированные или изготовляемые по спецификации заказчика корпуса доступны по запросу
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Линейка изделий: Interscale
- Тип: настольный корпус
- Высота изделия: 88,1 мм
- Ширина изделия: 399 мм
- Глубина изделия: 221,45 мм
- Материал: сталь
- Цвет: антрацитово-серый
- Код цвета: RAL 7016
- Степень защиты: IP30
- Охлаждение: Без перфорации
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
Гибкий настольный корпус с интегрированной защитой от электромагнитных помех. На основе платформы nVent SCHROFF Interscale и в соответствии с IEC 60297-3-109.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Цоколь с 2 боковыми панелями (сплошными),, сталь, 1 мм, покрытие алюцинк, RAL 7016 (серый антрацит) | 1 | |
2 | Верхняя крышка, сталь, 1 мм, покрытие алюцинк, RAL 7016 | 1 | |
3 | Передняя панель, алюминий, 1 мм, RAL 7016 | 1 | |
4 | Задняя панель, алюминий, 1 мм, RAL 7016 | 1 | |
5 | Крепежные детали и руководство пользователя | 1 |
РЕСУРСЫ
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
Отчет об испытаниях
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.