Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Настольный корпус в сборе CompacPRO, неэкранированный, высота 3 U, ширина стойки 28 HP, 271 мм

  • Настольный корпус, предварительно собранный по IEC 60297-3-101 для 19-дюймовых компонентов
  • Алюминиевая конструкция обеспечивает прочность и надежность
  • Боковая панель со встроенной ручкой.
  • Для монтажа объединительной платы с изоляционными полосками
  • Вентиляционные отверстия в задней панели
  • Вентиляционные отверстия в нижней крышке
  • IP 20 в соответствии с IEC 60529
  • Идентичные передняя и задняя часть, симметричная конструкция по глубине
  • Соединение GND/заземление соответствует требованиям (см. каталог, стр. 5.76)
  • В соответствии с DIN EN 62368-1
Подробнее

№ в каталоге:

14575-114
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: корпус
  • Линейка изделий: CompacPRO
  • Тип: корпус для 19" компонентов
  • Высота стойки: 3 U
  • Высота изделия: 147,1 мм
  • Полезная высота: 129,3 мм
  • Ширина стойки: 28 HP
  • Ширина изделия: 186 мм
  • Полезная ширина: 148 мм
  • Глубина изделия: 271 мм
  • ЭМС-экранирование: Нет
  • Статическая нагрузка: 30 кг
  • Степень защиты: IP 20
  • Конструкция передней рамы: цельная
  • Опции охлаждения: Нет
  • Соответствует: IEC 60297-3-103
  • Количество в упаковке: 1

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

горизонтальный рельс
Задний горизонтальный рельс типа АВ для направляющих задних печатных плат ввода/вывода, 28 HP
№ в каталоге: 34561-528
64571006.tif image
Винт с полукруглой головкой, Torx, M4 x 14, 100 шт.
№ в каталоге: 24571-371
64571007.tif image
Винт с полукруглой головкой, Torx, M4 x 10, 100 шт.
№ в каталоге: 24571-372
монтажная панель
Монтажная плата для корпусов и блочных каркасов, 28 НР, глубина 160 мм
№ в каталоге: 34562-745
задняя ножка
Задняя ножка CompacPRO с резиновой вставкой, 3 U
№ в каталоге: 24575-114
защита от опрокидывания
Задняя ножка CompacPRO с защитой кромок, 3 U
№ в каталоге: 20823-675
задняя ножка
Задняя ножка CompacPRO, 3 U, увеличенная, 45 мм
№ в каталоге: 20823-668
откидная ручка для переноски
Откидная ручка CompacPRO, 3 + высота 4 U, ширина стойки 28 HP
№ в каталоге: 24575-118
кабельный держатель
Держатель кабеля для корпусов
№ в каталоге: 24575-800

Рекомендуемая продукция

Тип принадлежности: направляющая
Направляющая типа «Принадлежность», поликарбонат, 160 мм, ширина канавки 2 мм, красная
№ в каталоге: 64568-005
разделительная панель
Разделительная панель EuropacPRO, высота 3 U, 160 мм
№ в каталоге: 34562-761
дефлектор
Дефлектор без передней панели, высота 3 U, ширина стойки 4 HP, глубина 160 мм
№ в каталоге: 34562-823
пластиковая ножка
Откидная ножка шасси, пластиковая, RAL 7016
№ в каталоге: 20603-002

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Предварительно собранный корпус nVent SCHROFF CompacPRO обеспечивает защиту электроники для 19-дюймовых сборок, включая сменные модули и европлаты. Литая рамка из алюминия и боковые панели обеспечивают надежность и прочность. Также предлагается широкий ассортимент принадлежностей.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS
  • EN 62368-1

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Боковая стенка, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, порошковое покрытие, RAL 7016 2
2 Каркас, алюминий, литье под давлением, порошковое покрытие, RAL 7016 2
3 Крышка, алюминий, 1,5 мм, порошковое покрытие, RAL 9006, с контактом для заземления 1
4 Панель основания с 4 рядами вентиляционных отверстий, алюминий, 1,5 мм, порошковое покрытие, RAL 9006, с контактом для заземления 1
6 Выдвижная ножка с защитой от скольжения, полиамид, RAL 7016, UL 94 V-0 4
7 Защитный кронштейн, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, анодирование, кромки необработанные 2
8 Горизонтальный рельс, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, с резьбовой вставкой, сталь, M2.5 2
9 Задний горизонтальный рельс, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, с резьбовой вставкой, сталь, M2.5 и изоляционная полоска, полибутилентерефталат, UL 94 V-0 (для непрямого монтажа объединительной платы) 2
11 Задняя панель с 1 рядом вентиляционных отверстий, алюминий, анодирование, 2 мм 1
12 Направляющая для печатной платы длиной 160 мм, полибутилентерефталат, UL 94 V-0, 10 шт. 10
13 Комплект заземления 1
14 Монтажный комплект, также позволяет устанавливать полноразмерную переднюю панель (во всю ширину корпуса) 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink