Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Настольный корпус CompacPRO, неэкранированный, высота 42 U, ширина стойки 331 HP, 2 мм

  • Настольный корпус для индивидуальной сборки
  • Алюминиевая конструкция обеспечивает прочность и надежность
  • Международные габариты соответствуют требованиям стандарта IEC 6297-3-101
  • Боковая панель со встроенной ручкой.
  • Идентичные передняя и задняя часть, симметричная конструкция по глубине
  • Вентиляционные отверстия в нижней крышке
  • IP 20 в соответствии с IEC 60529
Подробнее

№ в каталоге:

14575-025
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: корпус
  • Линейка изделий: CompacPRO
  • Тип: корпус для индивидуальных электронных компонентов
  • Высота стойки: 2 U
  • Высота изделия: 102,6 мм
  • Полезная высота: 84,4 мм
  • Ширина стойки: 42 HP
  • Ширина изделия: 257 мм
  • Полезная ширина: 219 мм
  • Глубина изделия: 331 мм
  • ЭМС-экранирование: Нет
  • Статическая нагрузка: 30 кг
  • Степень защиты: IP 20
  • Конструкция передней рамы: цельная
  • Опции охлаждения: Нет
  • Соответствует: IEC 60297-3-103
  • Количество в упаковке: 1

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Комплект заземления CompacPRO
Комплект заземления CompacPRO
№ в каталоге: 24575-801
заднюю панель
CompacPRO Front Panel, 2 U, 42 HP, 2 mm, Al, Anodized, Untreated Edges
№ в каталоге: 30823-209
заднюю панель
Задняя панель CompacPRO с отверстиями для вентиляции, 2 U, 42 HP
№ в каталоге: 30823-015
передняя панель/задняя панель со скрытой фиксацией
CompacPRO Front/Rear Panel, with Hidden Fixing, 2 U, 42 HP, 2,5 mm, Al, Anodized, Untreated Edges
№ в каталоге: 24575-035
монтажная панель
Монтажная панель для 19-дюймового корпуса и блочного каркаса, 42 HP, длина печатной платы 280 мм
№ в каталоге: 34562-754
горизонтальный рельс
Горизонтальная рейка, задняя, тип H-VT, усиленная, 42 HP
№ в каталоге: 34560-742
угловая заглушка
Угловая заглушка CompacPRO, высота 2 U
№ в каталоге: 24575-019
передняя панель
Front Panel, Unshielded, 2 U, 42 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 30847-459
перфорированная задняя панель без экранирования
Задняя панель, перфорированная, неэкранированная, для RatiopacPRO и PropacPRO, 2 U, 42 HP
№ в каталоге: 30849-014
горизонтальный рельс
Задний горизонтальный рельс типа АВ для направляющих задних печатных плат ввода/вывода, 42 HP
№ в каталоге: 34561-542
64571006.tif image
Винт с полукруглой головкой, Torx, M4 x 14, 100 шт.
№ в каталоге: 24571-371
64571007.tif image
Винт с полукруглой головкой, Torx, M4 x 10, 100 шт.
№ в каталоге: 24571-372
монтажная панель
Монтажная панель для 19-дюймового корпуса и блочного каркаса, 42 HP, длина печатной платы 220 мм
№ в каталоге: 34562-750
откидная ручка для переноски
Откидная ручка CompacPRO, высота 2 U, ширина стойки 42 HP
№ в каталоге: 24575-038
кабельный держатель
Держатель кабеля для корпусов
№ в каталоге: 24575-800

Рекомендуемая продукция

пластиковая ножка
Откидная ножка шасси, пластиковая, RAL 7016
№ в каталоге: 20603-002

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Корпус nVent SCHROFF CompacPRO обеспечивает защиту для электроники, установленной в 19-дюймовых решениях и отдельных сборках. Литая рамка из алюминия и боковые профильные панели обеспечивают надежность и прочность. Также предлагается широкий ассортимент принадлежностей.

Контакты для заземления соответствуют стандарту

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Боковая стенка, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, порошковое покрытие, RAL 7016 2
2 Каркас, алюминий, литье под давлением, порошковое покрытие, RAL 7016 2
3 Крышка, алюминий, 1,5 мм, порошковое покрытие, RAL 9006, с контактом для заземления 1
4 Панель основания с 4 рядами вентиляционных отверстий, алюминий, 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 9006, с заземляющим соединением 1
5 Ножка корпуса с защитой от скольжения, PC, цвет черный 4
6 Крепежный адаптер для заглушки, предустановлен 8
7 Монтажный комплект, Комплект крепежных деталей также позволяет установить полноразмерную переднюю панель (на всю ширину корпуса), два закрывающих кронштейна или заднюю панель 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink