19-дюймовый линейный регулятор для источника питания перем. тока/пост. тока, с двумя выходами, PSM 215
- 2 выходных напряжения, гальваническая развязка
- Высокая точность управления, низкий уровень пульсаций и очень низкий уровень помех
- Входное напряжение 230 В перем. тока (можно переключить на 115 В перем. тока с набором для преобразования входного напряжения)
- Возможно применение в медицинском оборудовании (расстояние между токоведущими печатными проводниками 8 мм)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: блок питания
- Тип: 19-дюймовый линейный стабилизатор
- Входное напряжение перем. тока: 230 В.
- Мощность: 30 W
- Количество выходных напряжений: 2
- Напряжение 1: 15 В
- Ток 1: 1 A
- Напряжение 2: 15 В
- Ток 2: 1 A
- Высота стойки: 3 U
- Ширина стойки: 10 HP
- Глубина изделия: 171,93 мм
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
Линейный регулятор предназначен для приложений, где допускается только очень низкий уровень шума на выходах.
Передняя панель заказывается отдельно.
Выходные данные в Ta= 0 ... 50°C.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | 19"-совместимый источник питания, Высота 3 U, ширина 10 HP, глубина 171,93 мм (глубина платы 160 мм), разъем H 15M, кодировочная планка (установлена) | 1 |
РЕСУРСЫ
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.